KH - Bisagras de esquina, para puertas desmontables

Estas bisagras compactas, con montaje enrasado, diseñadas específicamente para ser instaladas en las esquinas de las puertas de hoja metálica, proporcionan una solución fácil para cualquier instalación rápida y de bajo coste. Los diferentes modelos presentan soluciones robustas para una gran variedad de tamaños de armarios. Todos los modelos permiten un giro completo de la puerta a 180º.
KH - Bisagras de esquina, para puertas desmontables
Con la hoja del bastidor fijada al bastidor del armario, la hoja de la puerta simplemente se ajusta en el taladro troquelado de la esquina curvada del panel de la puerta. Se mantiene unida mediante un pequeño saliente y el pasador de la bisagra, que une las dos hojas juntas y comprime la hoja de la puerta al panel de la puerta.
  • Se ajusta de forma virtualmente enrasada en el cajeado de las puertas metálica para que no sobresalga la tornillería de montaje, dando un aspecto liso
  • Construcción duradera en fundición de zinc
  • Tamaños de cierre disponibles para ajustar espesores de puerta entre 1 mm y 2 mm
  • Los modelos T1 y T2 con un único taladro se instalan con un tornillo roscado en la base roscada, a través del bastidor
  • Los pasadores desmontables de las bisagras facilitan el desmontaje de las puertas para trabajos de mantenimiento y un mejor acceso
  • Los pasadores desmontables para los modelos de bisagra T1 y T2 se encuentran disponibles tanto en acetal como en acero
  • Las bisagras KH presentan unas cargas de trabajo axial y radial máximas entre 1.200 N y 3.000 N

Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí: 

Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando KH - Bisagras de esquina, para puertas desmontables

Ver como Parrilla Lista

10 artículos

Establecer dirección descendente
por página