64-60-501-10
Cierre de impacto, Tamaño de gran resistencia, no restricción, Remache / Tornillo, 4.9mm (.19) agujero, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
Color | Brillante |
Acceso restringido | Ninguna |
Taladro de montaje | 4.9 mm |
Montaje | Remache / Tornillo |
Tamaño | Tamaño de gran resistencia |
Latch Mechanism | Pivot Pawl |
Clase | 64 - Cierres de paleta |
La función y aspecto simple de la línea completa de estos cierres hacen que sea elegante en su simplicidad. La paleta, sobre una cazoleta enrasada, presenta una gran simplicidad de diseño; su mecanismo deslizante proporciona simplicidad de funcionamiento. Levante la paleta para retirar el deslizador y abrir la puerta. Empuje la puerta para cerrar y el deslizador, actuado mediante un muelle, se deslizará detrás del bastidor.
Escribir Tu Propia Revisión