62-60-05-2
Latch
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
|---|---|
| Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
| Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
Resalte el aspecto de sus armarios con un rápido y fácil acceso utilizando la múltiples ventajas de estos prácticos y elegantes cierres. Proporcionan un recorrido de compresión preciso sin provocar fricción o desgaste en el trinquete, y se encuentran disponibles en una gran variedad de acabados para complementar cualquier instalación. Doble función: cierre de presión y tirador de la puerta en un mismo conjunto. Fácil de instalar y fácil de utilizar. Simplemente, levante el tirador para liberar la compresión, y gírelo para retirar al trinquete de detrás del bastidor.