62-420-111-2
Latch
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Chapado en cromo |
| Color | Pulido |
| Acceso restringido | Herramienta |
| Tipo de cabeza | Cabeza hexagonal de 4 mm |
| Espesor del panel exterior | 0.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 6.00 |
| Grip - Minimum (mm) | 6.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 16.00 |
| Grip - Minimum (Cam Reversed) (mm) | 56.00 |
| Grip - Maximum (Cam Reversed) (mm) | 66.00 |
| Perfil | Enrasado |
| Tamaño | Tamaño mediano |
| Embalaje | Individually Packaged |
| Clase | 62 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar) |
Resalte el aspecto de sus armarios con un rápido y fácil acceso utilizando la múltiples ventajas de estos prácticos y elegantes cierres. Proporcionan un recorrido de compresión preciso sin provocar fricción o desgaste en el trinquete, y se encuentran disponibles en una gran variedad de acabados para complementar cualquier instalación.