57-10-413-10
Cierre de presión, Autoajustables, Tipo pomo, Remache / Tornillo, Estriado, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Chapado en zinc, cromado brillante |
Color | Negro |
Acceso restringido | Ninguna |
Tipo de cabeza | Tipo pomo |
Montaje | Remache / Tornillo |
Espesor del panel exterior | 0.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 6.40 |
Grip - Minimum (mm) | 6.40 |
Grip - Maximum (mm) | 14.30 |
Perfil | Estándar |
Muelle | Estriado |
Recorrido | 7.90 |
Clase | 57 - Cierres de presión autoajustables con resorte |
Versátil, asequible, y sencillo, esta clase de cierres de presión económica es la forma más sencilla que Southco ofrece para que se ajusten paneles simplemente con una fracción de giro. El sistema de trinquete y resorte hace que el cierre se ajuste a grandes variaciones de espesores, aprietes y tolerancias de la estructura.
Escribir Tu Propia Revisión