52-SM-A3111-K000-T
Latch
Material | Acero |
---|---|
Color | Negro |
Tipo pomo | Moleteado |
Material del pomo | Plástico |
Paso de rosca | M3 x 0,5 |
Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
Montaje | Tecnología de Montaje Superficial |
Tamaño de la cabeza | Cabeza tipo Phillips Nº 2 |
Serie | Miniatura, perfil bajo |
Espesor del panel exterior | 1.60 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 4.80 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 1.50 |
Embalaje | Tray Package |
Clase | 52 - Tornillos cautivos miniatura |
Las fijaciones cautivas en espacios limitados no son un problema con el tamaño reducido de esta serie de Tornillos Cautivos Miniatura. La combinación de tipos de accionamiento mediante herramienta y las opciones de cabeza moleteada proporcionan una gran versatilidad para abrir y cerrar manualmente o mediante herramienta.
Escribir Tu Propia Revisión