52-45-53-4-012
Latch
Material | Acero |
---|---|
Color | Púrpura |
Tipo pomo | Moleteado |
Material del pomo | Plástico |
Paso de rosca | M4 x 0,7 |
Tipo de cabeza | Cabeza TORX® |
Montaje | A presión |
Serie | Miniatura |
Espesor del panel exterior | 0.90 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 7.60 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 2.50 |
Embalaje | Bulk Packaged |
Clase | 52 - Tornillos cautivos miniatura |
Las fijaciones cautivas en espacios limitados no son un problema con el tamaño reducido de esta serie de Tornillos Cautivos Miniatura. La combinación de tipos de accionamiento mediante herramienta y las opciones de cabeza moleteada proporcionan una gran versatilidad para abrir y cerrar manualmente o mediante herramienta.
Escribir Tu Propia Revisión