4C-SM-2311-K000-R
Tornillo cautivo, 6-32 Paso de rosca, Tecnología de Montaje Superficial, Combinación Phillips / Ranura, Moleteado, Negro
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Negro |
Tipo pomo | Moleteado |
Material del pomo | Plástico |
Paso de rosca | 6-32 |
Tipo de cabeza | Combinación Phillips / Ranura |
Montaje | Tecnología de Montaje Superficial |
Tamaño de la cabeza | Combinación Phillips Nº 2 /Ranura |
Serie | Prism |
Espesor del panel exterior | 1.60 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 4.60 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 0.10 |
Embalaje | Reel Package |
Muestras | Samples Available |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión