47-SM-3421-N-R

Tornillo cautivo, M3 x 0,5, Tecnología de Montaje Superficial, Combinación TORX® / Ranura, Liso, Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Color Brillante
Tipo pomo Liso
Material del pomo Aleación de aluminio
Paso de rosca M3 x 0,5
Tipo de cabeza Combinación TORX® / Ranura
Montaje Tecnología de Montaje Superficial
Tamaño de la cabeza Combinación TORX® T10 / Ranura
Serie Serie Pomo
Espesor del panel exterior 1.60
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) 5.20
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) 2.20
Embalaje Reel Package
Clase  47/4C - Tornillos cautivos
a405b541db54244eed3d2ba94ac97cc443bb5da66084c8fa98a5bb7344735bc6 3.19.217.248
please type in at least 2 letters...
Loading...