47-99-816-025
Latch
Color | Gris |
---|---|
Tipo pomo | Moleteado |
Material del pomo | Aleación de aluminio |
Paso de rosca | M5 x 0,8 |
Tipo de cabeza | Cabeza con ranura |
Montaje | A presión |
Serie | Serie Pomo |
Espesor del panel exterior | 2.50 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 14.80 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 10.30 |
Embalaje | Bulk Packaged |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión