47-93-621-64
Tornillo cautivo, M6 x 1, A presión, Cabeza tipo Phillips, Moleteado, Negro
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Acabado pulverizado |
Color | Negro |
Tipo pomo | Moleteado |
Material del pomo | Aleación de aluminio |
Paso de rosca | M6 x 1 |
Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
Montaje | A presión |
Tamaño de la cabeza | Cabeza tipo Phillips Nº 2 |
Serie | Serie Pomo |
Espesor del panel exterior | 0.90 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 11.90 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 5.30 |
Embalaje | Bulk Packaged |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión