47-80-122-11
Tornillo cautivo, M3 x 0,5, Remachable, Cabeza tipo Phillips, Liso, Brillante
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Color | Brillante |
Tipo pomo | Liso |
Material del pomo | Aleación de aluminio |
Paso de rosca | M3 x 0,5 |
Tipo de cabeza | Cabeza tipo Phillips |
Montaje | Remachable |
Tamaño de la cabeza | Cabeza tipo Phillips Nº 1 |
Serie | Serie Pomo |
Espesor del panel exterior | 1.50 |
Espesor máximo del panel exterior | 2.50 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 4.80 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 1.50 |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión