47-62-181-20
Tornillo cautivo, 4-40 Paso de rosca, A presión, Combinación Phillips / Ranura, Moleteado, Brillante
Material | Acero inoxidable |
---|---|
Acabado | Natural |
Color | Brillante |
Tipo pomo | Moleteado |
Material del pomo | Aluminio |
Paso de rosca | 4-40 |
Tipo de cabeza | Combinación Phillips / Ranura |
Tamaño de la cabeza | Combinación Phillips Nº 1 /Ranura |
Montaje | A presión |
Serie | Serie Pomo |
Espesor del panel exterior | 0.90 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 7.20 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 4.00 |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión