47-95-181-35
Tornillo cautivo, M3 x 0,5, Tarjeta para circuito impreso, Combinación Phillips / Ranura, Liso, Brillante
Material | Acero |
---|---|
Color | Brillante |
Tipo pomo | Liso |
Material del pomo | Aleación de aluminio |
Paso de rosca | M3 x 0,5 |
Tipo de cabeza | Combinación Phillips / Ranura |
Montaje | Tarjeta para circuito impreso |
Tamaño de la cabeza | Combinación Phillips Nº 1 /Ranura |
Serie | Serie Pomo |
Espesor del panel exterior | 1.60 |
Proyección del tornillo en posición cerrada (mm) | 4.80 |
Proyección del tornillo en posición abierta (mm) | 1.50 |
Embalaje | Bulk Packaged |
Clase | 47/4C - Tornillos cautivos |
Los tornillos cautivos Southco de la Clase 47 (y los tornillos cautivos Prisma de la Clase 4C de colores) ofrecen cientos de combinaciones de instalación y tipos de accionamiento para puertas, paneles y otros componentes de acceso con limitaciones de espacio.
Escribir Tu Propia Revisión