The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
インジェクト/エジェクトメカニズム, セカンダリーキャッチ, 3.2 mm, 2.5 mm
P7-1-303-35
インジェクト/エジェクトメカニズム, セカンダリーキャッチ, 3.2 mm, 2.5 mm
製品仕様
アクセス制限 |
セカンダリーキャッチ |
外側のパネル厚さ |
2.50 |
最大外側パネル厚 |
3.20 |
製品 |
P7:インジェクト/エジェクトメカニズム |
ラインカードやプリント基板だけよりも大きく、重い電子機器のモジュール固定用に設計されたこれらの機構は、単一の動作でモジュールを投入/取出します。アクセス制限の業界標準を満たすためにツールによる保護スタイルもご利用いただけます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
|
174
|
2024-06-14
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
13
|
2024-06-18
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
4
|
2024-06-17
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|