The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
NYLTACHナイラッチツーピースパネルファスナー, 6.350 mm, ミニグリップ, ナイロン, 青紫
NY-4P-43-4-53
NYLTACHナイラッチツーピースパネルファスナー, 6.350 mm, ミニグリップ, ナイロン, 青紫
製品仕様
材質 |
ナイロン |
色 |
青紫 |
ヘッドスタイル |
ミニグリップ |
ヘッド直径 |
6.35 |
サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
製品 |
NY: NYLTACHナイラッチツーピースパネルファスナー |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
2870
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|