The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
ラッチ
-
回転式ラッチ
-
回転式ラッチ, Sサイズ, 2段式, 上, 7.2mm 貫通, スティール, スティール, 光沢
R4-10-40-601-10
回転式ラッチ, Sサイズ, 2段式, 上, 7.2mm 貫通, スティール, スティール, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
Stage |
2段式 |
据えつけ穴 |
7.2 mm スルーホール |
取りつけ |
リベット/ねじ |
操作 |
上 |
サイズ・シリーズ |
スモールサイズ |
製品 |
R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
38
|
2024-06-05
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|