固定式グリップカムラッチ

当社の锁定グリップカムラッチは、クランピング力でドア、パネル、およびエンクロージャを確実に锁定するための信頼性の高い使いやすいソリューションを提供します。これらのラッチは锁定されたグリップ範囲で設計されており、手動調整が不要で信頼性の高い閉鎖を確保します。産業用機器やエンクロージャからアクセスパネルや収納スペースまで、当社の锁定グリップカムラッチは一貫した性能と簡単な操作を提供します。

固定式グリップカムラッチ

主な特長:

信頼性の高いパフォーマンス:固定グリップ設計により、確実なクランピング力を提供し、振動に強い閉鎖を実現します。

ユーザーフレンドリーな操作:直感的なカムアクションにより、狭いスペースでも素早く簡単にロックおよびアンロックが可能です。

汎用性と耐久性:頑丈な材料で製造され、さまざまなスタイル、サイズ、および作動オプションで提供され、多様な用途に適しています。

主な利点:

幅広い産業での使用:産業機器、筐体、HVACシステム、輸送、農業機器、オフロード車両、および収納ソリューションなど、さまざまなアプリケーションに最適です。

アプリケーション固有の設計:さまざまなパネル厚さ、取り付け設定、環境条件に対応するように設計されています。

利便性の向上:内部コンポーネント、収納エリア、およびサービスパネルへの安全かつ便利なアクセスを提供します。

広範な互換性:過酷な環境での静止および移動式機器に適しています。

当社の固定グリップカムラッチは、さまざまなアプリケーションで使用されています:産業機器、筐体、HVACシステム、輸送、農業機器、オフロード車両、および収納コンテナなど。

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

固定式グリップカムラッチ

表示方法 リスト

3302の商品1-40

降順
  1. E5-6210

    Latch

  2. E5-6220

    Latch

  3. E5-6200

    Latch