The store will not work correctly when cookies are disabled.
E5-9-515-UU1
カムラッチ, , 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
南京錠対応 |
表面処理された |
はい |
グリップタイプ |
固定 |
ヘッドスタイル |
ウィング |
回転 |
タイプA - 時計回りでラッチ |
アクチュエータのタイプ |
Cylinder Lock |
ラッチング ポイント |
1点または3点締め |
製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1616
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
150
|
2024-04-25
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
100
|
2024-04-01
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
22
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
5
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|