The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カムラッチ, Cams, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
E5-6003
カムラッチ, Cams, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
| 材質 |
鋼 |
| 仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
| 色 |
シルバー |
| グリップタイプ |
固定 |
| アクセサリーのタイプ |
カム |
| 製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
326
|
2025-12-13
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
|
HTF Inc
Frederick MD USA
|
205
|
2025-12-11
|
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
|
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
107
|
2025-12-12
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
85
|
2025-12-02
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
46
|
2025-12-05
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
46
|
2025-11-18
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
31
|
2025-12-12
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
12
|
2025-12-08
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
|
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
|
10
|
2025-11-18
|
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
|
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
9
|
2025-11-13
|
info@steeves.ca
1.204.474.1239
|
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
3
|
2025-12-12
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
2
|
2025-12-09
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|