The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カム, ステンレススティール, パッシベート
E3-28-701-24
カム, ステンレススティール, パッシベート
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
色 |
シルバー |
グリップタイプ |
固定 |
アクセサリーのタイプ |
カム |
製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
優れた機械的特性、耐振動性と水やホコリの侵入を防ぐ密封性で、最も過酷な用途環境でもドアをしっかりと閉鎖するサウスコのVISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッション(圧縮)ラッチ。スムーズな操作性が特徴で、1度半回転するのみでカムがフレームの裏側に回り込み、フレームとドアを圧縮して締め込むことでドアをしっかりと固定します。このような機構のため、フレームの擦れや傷つきを防ぎます。一定した6.4 mmの圧縮で、ガスケットを用いる用途で環境密封が可能。振動によるノイズやガタつきの発生を除去または低減します。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
30
|
2024-04-26
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
12
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
10
|
2024-05-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
10
|
2024-04-16
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
|
9
|
2024-04-26
|
sales@shactech.com
86-21-61099378
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
8
|
2024-05-03
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|