The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, Size 6, スタッド
D8-316-217-191
DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ, スティール, 亜鉛メッキ黒クロメート処理, Size 6, スタッド
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、クロメート処理(黒) |
ヘッドスタイル |
六角リセス |
リセスサイズ |
ヘックスレセス 4 mm |
シリーズ |
規格 |
サイズ・シリーズ |
サイズ 6 |
スタッド径 |
6 mm |
スタッド長さ(L) |
17.00 |
長さ |
17.00 |
シャンク径 |
6 mm |
タイプ |
スクリュー |
製品 |
D8 - DZUS® (ズース) PANEX クォーターターンファスナ |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
3657
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
1297
|
2024-04-25
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
4
|
2024-04-22
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|