The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, スティール, Size 4, レセプタクル, 亜鉛メッキ クロメート処理
D4-SQC4-25
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, スティール, Size 4, レセプタクル, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
外側のパネル厚さ |
2.00 |
最大外側パネル厚 |
2.49 |
リセプタクル(受け)スタイル |
スナップイン |
サイズ・シリーズ |
サイズ 4 |
タイプ |
Spring |
製品 |
D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Roy Hopwood (Fasteners) Ltd U.K.Stockport
UK"
|
32
|
2024-06-07
|
sales@rhf.co.uk
+44 (0) 1614296066
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
2
|
2024-06-06
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
1
|
2024-06-05
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|