C2-43-101
コンプレッションラッチ, レバーラッチ, ツール, プラスリセス, 1-8mm パネル, 23-46mm グリップ, 密封式, 亜鉛合金, クロム処理, 手触りの
バンパー装着 | いいえ |
---|---|
材質 | 亜鉛合金 |
仕上げ | クロムめっき |
色 | ツヤ消し |
アクセス制限 | ツール・治具 |
表面処理された | はい |
グリップタイプ | 調整式 |
ヘッドスタイル | プラスリセス |
シリーズ | 規格 |
Grip - Minimum (mm) | 23.00 |
Grip - Maximum (mm) | 46.00 |
外形 | フラッシュ |
アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
パッケージング | 個別包装 |
コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
製品 | C2 - レバーラッチ |
取りつけ、操作は簡単な人気の薄型レバーラッチは、非常に目立つ取りつけ用に流線型の外観を提供します。個々に取りつけられたトリガー機構(平らまたはわずかに隆起)は、内蔵のハンドルを使用するためにハンドルを解放するために提供されています。
あなたのレビューを投稿する