AV-D40-33A142-76
デュアルエクステンションアーム(Dシリーズ), チルト・スイベルスウィングアウトアーム, アルミ合金, 粉体塗装(黒), 白
Max Display Load | 14.00 |
---|---|
材質 | アルミ合金 |
仕上げ | 粉体塗装 |
色 | 白 |
ロックオプション | ロックなし |
画面の動き | 高さ調整、シングルアーム |
据えつけのスタイル | 壁面取付、面付(表止め) |
シリーズ | AV-D40 |
チルトトルク-順回転 (Nm) | 2.26 |
チルトトルク-逆回転 (Nm) | 15.40 |
長さ | 325.00 |
製品 | AV – チルト/スイベル/スイングアーム(A シリーズ) |
チルト、スイベル、スイングアーム(A シリーズ)は、頑強で安定したソリューションを必要とする現場で,アームが効果的に機能する一体型 位置 ぎめ機構を備えています。 安定したトルク、ユーザーフレンドリーな位置調整は、完全チルト、スイベル、スイング調整を特徴としています。さらにアームは、接触・振動・重荷重にも持ち堪えます。
あなたのレビューを投稿する