The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
オーバーセンターシリーズラッチ, Lサイズ, タブ位置が上部, スティール, 粉体塗装(黒)
97-60-120-15
オーバーセンターシリーズラッチ, Lサイズ, タブ位置が上部, スティール, 粉体塗装(黒)
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
制限なし |
シリーズ |
60シリーズ |
サイズ・シリーズ |
ラージサイズ |
レバースタイル |
タブ位置が上部 |
タイプ |
Receptacle |
製品 |
97:オーバーセンターシリーズラッチ |
レバー作動型操作はオーバーセンターの動作を引き起こし、シンプルで魅力的なラッチの設計には、カーブしたラッチスプリング機構に自然な張力をうまく組み入れて不用意な開錠を防ぎます。サイズ、仕上げ、キーパーのデザインなど多種多様なオプションであらゆる適用のご要望にお応えします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
138
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
13
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
13
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
8
|
2024-04-25
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
6
|
2024-04-23
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
4
|
2024-04-26
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
2
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|