The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
アンダーセンターシリーズラッチ, Mサイズ, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
91-532-07
アンダーセンターシリーズラッチ, Mサイズ, スティール, 亜鉛メッキ クロメート処理
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
色 |
光沢 |
アクセス制限 |
南京錠対応 |
据えつけのスタイル |
コンシールド(内部)取付 |
サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ、500シリーズ |
製品 |
91:アンダーセンターシリーズラッチ |
サウスコのアンダーセンターラッチはラッチとキーパが同一平面上になくてもズレを調整でき、頑丈で安全な締結を提供します。多種多様のサイズやコンシールド型などが選択でき、調節式グリップラッチは様々なアプリケーション用としてデザインも豊富に取り揃えております。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
334
|
2024-06-14
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
257
|
2024-05-29
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
M.W. Fasteners
Montreal QC Canada
|
112
|
2024-06-03
|
mw@mwfasteners.com
1.514.955.7781
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
100
|
2024-06-14
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
84
|
2024-06-14
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
50
|
2024-06-14
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
26
|
2024-06-06
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
9
|
2024-06-14
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|