85-12-440-20
DZUS® ライオン1/4回転ファスナー, Lサイズ 85, ステンレススティール, ウイング, パッシベート, スタッド, 光沢
材質 | ステンレス鋼 |
---|---|
仕上げ | 不動態化処理 |
色 | 光沢 |
ヘッドスタイル | ウィング |
サイズ・シリーズ | ラージサイズ 85 |
スタッド長さ(L) | 17.80 |
長さ | 17.80 |
タイプ | スクリュー |
製品 | 81/82/85 - DZUS® Lion(ズース ライオン)クオーターターンファスナ |
1/4回転するだけというシンプルな操作で、用途の広い小さなファスナーで素早く簡単にパネルを固定できます。多数のヘッドスタイル、スタッドの長さ、レセプタクルのスタイル、アクセサリは、多様な特定の取りつけ条件に適応するための柔軟性を提供します。
あなたのレビューを投稿する