62-30-12
コンプレッションラッチ, リフトアンドターンラッチ, ミディアムサイズ, ハンドル スタイル, 無制限, ロックなし, 亜鉛合金, クロム処理, ブラシをかけられた
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | クロムめっき |
色 | ツヤ消しクロム |
アクセス制限 | 制限なし |
外側のパネル厚さ | 0.00 |
最大外側パネル厚 | 6.00 |
Grip - Minimum (mm) | 45.00 |
Grip - Maximum (mm) | 55.00 |
アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
サイズ・シリーズ | ミディアムサイズ |
コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
ラッチ組み立て済 | いいえ |
製品 | 62:リフトアンドターンコンプレッションラッチ |
実用的でスタイリッシュなラッチの多くのメリットを活用し、素早く簡単なアクセスで収納装置デザインの多様性を強化。爪の摩擦や摩耗なく正確なプルアップコンプレッションを実現し、さらに、実際にあらゆる取りつけを補う多彩な仕上げをご用意しています。
あなたのレビューを投稿する