The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M6 X 1.0, プレスイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
47-93-661-20
キャプティブスクリュー, M6 X 1.0, プレスイン, トルクス®/マイナスのコンビネーション, ナールド, 光沢
製品仕様
材質 |
鋼 |
色 |
光沢 |
ノブスタイル |
ナールド |
ノブの材質 |
アルミ合金 |
ねじサイズ |
M6 X 1.0 |
ヘッドスタイル |
TORX®/マイナス |
取りつけ |
プレスイン |
リセスサイズ |
T30 TORX®/マイナス |
シリーズ |
スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ |
0.90 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
11.90 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
5.30 |
パッケージング |
バルク包装 |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
86
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Nappco Fastener Company
Houston, TX USA
|
5
|
2024-04-01
|
southcoh@nappco.com
1.800.580.2521
|
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
|
3
|
2024-04-25
|
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
|