The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, プレスイン, プラス, ナールド, 黒
47-93-321-60
キャプティブスクリュー, M4 X 0.7, プレスイン, プラス, ナールド, 黒
製品仕様
材質 |
鋼 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
ノブスタイル |
ナールド |
ノブの材質 |
アルミ合金 |
ねじサイズ |
M4 X 0.7 |
ヘッドスタイル |
プラスリセス |
取りつけ |
プレスイン |
リセスサイズ |
#2 プラスリセス |
シリーズ |
スタイルドノブ |
外側のパネル厚さ |
0.90 |
締結された状態でのねじの飛出し (mm) |
10.30 |
締結されていない状態でのねじの飛出し (mm) |
5.40 |
サンプルを依頼する |
サンプルあり |
製品 |
47/4C - 脱落防止ねじ |
キャプティブスクリュー 47シリーズ,又,色のついたキャプティブスクリュー「プリズム」4Cシリーズは、ドア・パネル・その他のハードウェアの限られたスペースへ取りつけられるよう、何種類もの取りつけと,ツールによる操作機能を備えています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
794
|
2024-04-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
59
|
2024-04-29
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
7
|
2024-04-26
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
2
|
2024-04-22
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
1
|
2024-04-29
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|