The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
ドライブリベット, ナチュラル, ライナーリベット, アルミ合金,4.8 mm (.188 in)
10-12-706-13
ドライブリベット, ナチュラル, ライナーリベット, アルミ合金,4.8 mm (.188 in)
製品仕様
材質 |
アルミ合金 |
仕上げ |
無処理 |
色 |
光沢 |
ヘッドスタイル |
ドライブリベット |
ピン材 |
アルミ合金 |
シャンク径 |
4.8 mm |
製品 |
10/38 - ドライブリベット |
通り穴と止り穴を利用する用途で、手頃なサウスコドライブリベットを使用し、金属製、木製、石製など多様な材質の高強度で「恒久的な」接合を生み出します。総取りつけ・取り外し費用が手頃で、取り付けと取り外しが簡単なドライブリベットは、現場作業向けに選びやすいものとなっています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
603
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
260
|
2024-04-25
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
74
|
2024-04-25
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|