The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
accueil
Vis captive, #8-32 diamètre, A riveter, Empreinte Phillips, Bouton moleté, Bouton brillant
47-12-322-10
Vis captive, #8-32 diamètre, A riveter, Empreinte Phillips, Bouton moleté, Bouton brillant
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Couleur / Apparance
Brillant
A ailette
Bouton moleté
Matériau du bouton
Alliage d'aluminium
Diamètre de la tête
8-32
Type de tête
Empreinte Phillips
Installation
A riveter
Taille Empreinte
Empreinte Phillips n° 2
Série
Série à bouton
Epaisseur OP
1.50
Epaisseur Max. du panneau extérieur
3.20
Saillie de vis serrée (mm)
9.50
Saillie de vis desserrée (mm)
4.40
Echantillons
Samples Available
Class
47/4C - Vis captives
Les vis captives Southco de classe 47 (et les vis captives de classe 4C Prisme à code couleur correspondantes) permettent des centaines de combinaisons de types d’installation et d’actionnement par outil pour le montage de portes, de panneaux et autres matériels dans le cadre d’applications où l’espace disponible est limité.
Rédigez votre propre commentaire
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1770
2024-05-03
info@biscoind.com
1.800.323.1232
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
137
2024-04-26
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
Assembly Fasteners Inc.
Apopka FL USA
85
2024-05-03
sales@tropicfast.com
1-800-488-4777
HI-TECH FASTENERS
FREDERICK MD USA
50
2024-05-03
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
9
2024-04-05
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388