The store will not work correctly when cookies are disabled.
Sujetadores
-
Tornillos Cautivos
- Permanecen firmemente sujetos al panel, evitando su pérdida y protegiendo los componentes electrónicos delicados.
- Distintas opciones de ranura, tamaño de rosca e instalación para adaptarse a cualquier aplicación.
- La acción de resorte y la capacidad de autoalineación permiten una fácil instalación.
Más información
-
Cierres DZUS® De Un Cuarto De Vuelta
- Se cierran y abren fácilmente con un giro de 90 grados.
- Permanecen sujetos al panel, proporcionando facilidad de uso y evitando la pérdida de piezas.
- Brindan una fuerza de agarre fuerte y consistente a lo largo del tiempo.
Más información
-
Fijaciones De Apertura Rápida
- Brindan un acceso rápido para paneles abisagrados o extraíbles.
- Cuentan con cierre para taladro pasante u orificio ciego.
- Permiten mantener en posición los paneles deslizantes.
Más información
-
Remaches
- Disponible en seis diámetros distintos y numerosas longitudes
- Diferentes materiales y tamaños para adaptarse a una variedad de requisitos ambientales y de resistencia
- Proporciona una superficie exterior limpia una vez instalado, sin los orificios que caracterizan los remaches de mandril
Más información
-
Mecanismos De Inserción Y Expulsión
- Inserción, extracción y cierre ergonómicos de módulos electrónicos.
- De conformidad con las normas del sector en cuanto a robustez y capacidad de intercambio en caliente.
- Gran variedad de diseños para adaptarse a las densidades de patillas de conexión más populares.
Más información