62-10-603-20
Cierres de presión Serie, Levantar y Girar, Tamaño grande, Tipo de maneta, Ninguna, Sin cerradura, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Cepillado
Material | Aleación de zinc |
---|---|
Acabado | Chapado en cromo |
Color | Cromado pulido |
Acceso restringido | Ninguna |
Espesor del panel exterior | 0.00 |
Espesor máximo del panel exterior | 9.50 |
Grip - Minimum (mm) | 35.00 |
Grip - Maximum (mm) | 67.00 |
Tipo de actuador | Cilindro de la cerradura |
Tamaño | Tamaño grande |
Puntos del cierre | De uno o de tres puntos |
Conjunto ensamblado | No |
Clase | 62 - Cierres de presión Serie Lift & Turn (Levantar y Girar) |
Resalte el aspecto de sus armarios con un rápido y fácil acceso utilizando la múltiples ventajas de estos prácticos y elegantes cierres. Proporcionan un recorrido de compresión preciso sin provocar fricción o desgaste en el trinquete, y se encuentran disponibles en una gran variedad de acabados para complementar cualquier instalación.
Escribir Tu Propia Revisión