M1 - Fechos de Impacto Embutidos

Um modelo embutido e atrativo, um puxador embutido no corpo do fecho e acessórios de montagem ocultos garantem o visual atraente destes fechos. Uma presença sólida e a conveniência de uma ação de impacto fazem com que sejam uma opção funcional. A construção em materiais resistentes à corrosão garantem uma longa vida útil sem perder a beleza estética, mesmo em aplicações externas.
M1 - Fechos de Impacto Embutidos
Fácil instalaçÃo desde a parte frontal do painel através de um único furo redondo e fixaçÃo na parte traseira, usando suportes e acessórios de montagem. Encaixe nivelado à superfície do painel, com saliência mínima na parte interna do gabinete.
  • Uma lingueta ligeiramente angulada prende-se com firmeza ao engate, dentro das tolerâncias do modelo
  • Puxadores com mola integrada ajudam na prevenção de ruídos indesejados
  • Modelos em tamanho grande proporcionam a opção de acionamento interno adicional
  • Disponíveis em opções com construção em policarbonato ou aço inox, materiais resistentes à corrosão que garantem uma longa vida útil
  • Diferentes tamanhos podem ser usados em portas de várias espessuras.
  • Diversos modelos de fechos disponíveis em várias opções de materiais e acabamentos, incluindo inox polido e construçÃo em plástico preto, branco ou bege
  • Acabamentos adicionais disponíveis sob encomenda, incluindo níquel escovado, acetinado ou latÃo polido
  • Opções sem travamento disponíveis, bem como modelos com controle de acesso por ferramenta ou chave
  • A versÃo econômica tem instalaçÃo de baixa saliência e lingueta giratória básica
  • Espaçadores opcionais para uso em fechos de tamanho pequeno permitem a instalaçÃo em painéis finos
  • Disponíveis com acabamento em aço inox polido ou construção em policarbonato preto, branco ou bege
  • Carga máxima de trabalho para fechos embutidos versÃo econômica: 135 N (30 lb)
  • Carga máxima de trabalho para fechos tamanho pequeno em aço inox: 545 N (122 lb)
  • Carga máxima de trabalho para fechos tamanho médio em policarbonato: 270 N (60 lb)
  • Carga máxima de trabalho para fechos tamanho médio em aço inox: 834 N (187 lb)
  • Carga máxima de trabalho para fechos tamanho grande em aço inox: 1165 N (262 lb)

Para pesquisar certificações de um produto por código, clique aqui:

CERTIFICAÇÕES POR PRODUTO

Pesquisa de número de peça

-   Use os filtros para encontrar o número de peça correto para seu projeto

Você está visualizando M1 - Fechos de Impacto Embutidos

Ver como Grade Lista

Items 1-40 of 80

Ajustar Direção como Decrescente
Página
por página