24-20-912-35
Fechos linguetas, Ponto único, dois ou três pontos, Travamento no sentido anti-horário, Aço, Zincagem por imersão
Material | Aço inox |
---|---|
Cor / Aparência | Polido |
Instalação | Com pinos de instalação roscados |
Altura - Mínima (mm) | 27.80 |
Altura - Máxima (mm) | 39.70 |
Perfil | Embutido |
Rotação | Tipo B - Travamento no sentido anti-horário |
Classe | fechos linguetas com maçaneta t embutida |
Um design robusto e construção reforçada fazem destes fechos a opção ideal para uso em aplicações industriais e em veículos fora de estrada. A conveniente empunhadura oferecida pela maçaneta T é complementada por um design elegante, totalmente embutido e com acessórios de montagem ocultos.
Escrever sua própria revisão