R4-EM-9P2-150
電子回転ラッチ(プッシュ-クローズ), 遅延再ロック, ドア&ラッチ状況スイッチ付, コネクタなし, M6 X 1.0, PC/ABSハウジング, 個別包装
材質 | プラスチック |
---|---|
アクセス制限 | 電子アクセス |
ねじサイズ | M6 X 1.0 |
Trigger Style | 背部トリガー |
アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
リロックタイプ | 遅延型 |
パッケージング | 個別包装 |
マイクロスウィッチ | ドア&ラッチ状態スイッチ |
製品 | R4-EM 電子回転式ラッチ |
Trigger Spring | ディテントプル開放 |
堅牢設計と高いセキュリティ性で実績を持つ回転ラッチに電子アクセス制御の利便性をコンパクトに統合したサウスコのR4-EM 電子回転ラッチシリーズ。プッシュ-クローズ(押して閉める)と電子開錠の簡単操作で、幅広い用途で機械式ラッチから電子錠への移行をシンプル化します。
あなたのレビューを投稿する