R4-30-22-701-15
回転式ラッチ, Lサイズ, 1段式, デュアルレバー、ボト ム&垂直, M6 ねじ径, スティール, 亜鉛合金, 黒
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 亜鉛ニッケル |
色 | 黒 |
Stage | 1段式 |
据えつけ穴 | M6 ねじ径 |
取りつけ | リベット/ねじ |
アクチュエーション | 左手 |
操作 | デュアルトリガー、垂直/ボトム |
サイズ・シリーズ | ラージサイズ |
製品 | R4 - 回転ラッチ |
重荷重用装置や車のドア、パネルのためのこれらの頑丈なラッチソリューションでは、回転力の強さと安全性にプッシュ・トゥ・クローズの利便性が合体。コンパクトなデザインながら操作は表面に露出せず、締めたときのずれを吸収。弱い力でしっかり閉まり、ぴったりと安全にラッチが掛かります。
あなたのレビューを投稿する