The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
プッシュトゥークローズラッチ, 無制限, ノンロック, Paddle - Front, Cable/Rod, Multi-Point, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
R3-22-300-50
プッシュトゥークローズラッチ, 無制限, ノンロック, Paddle - Front, Cable/Rod, Multi-Point, 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
制限なし |
表面処理された |
はい |
ロックオプション |
ロックなし |
アクチュエータのタイプ |
パドル、プル開放 |
Style |
パドル - フロント |
ラッチメカニズム |
ケーブル/ロッド、マルチポイント, 爪(スライド式)なし |
製品 |
R3:プッシュトゥークローズラッチ |
RV車、トレーラー、商業輸送車の乗車ドア、収納ドアにスタイリッシュで高品質、安全な仕様をお届けします。標準、カスタム仕上げは外観も優れ、取りつけはかさばらず、人間工学的な性能を備えています。また各用途にあった、キーロックセキュリティオプションを用意しています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
5
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
4
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|