The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
インジェクト/エジェクトメカニズム, ツール, 2.4 mm, 1.7 mm
P7-1-302-25
インジェクト/エジェクトメカニズム, ツール, 2.4 mm, 1.7 mm
製品仕様
アクセス制限 |
ツール・治具 |
外側のパネル厚さ |
1.70 |
最大外側パネル厚 |
2.40 |
製品 |
P7:インジェクト/エジェクトメカニズム |
ラインカードやプリント基板だけよりも大きく、重い電子機器のモジュール固定用に設計されたこれらの機構は、単一の動作でモジュールを投入/取出します。アクセス制限の業界標準を満たすためにツールによる保護スタイルもご利用いただけます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zygology Ltd
Oxford UK
|
463
|
2024-08-27
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
|
17
|
2024-09-03
|
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79
|