The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
フラッシュ引手ラッチ, Mサイズ, キーロック, 25-26 mm グリップ, プラスティック, ナチュラル
M1-41
フラッシュ引手ラッチ, Mサイズ, キーロック, 25-26 mm グリップ, プラスティック, ナチュラル
製品仕様
材質 |
プラスチック |
材料グレード |
PC/PBTブレンド |
仕上げ |
無処理 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
Locking |
グリップタイプ |
固定 |
取りつけ |
取付用ブラケット |
外側のパネル厚さ |
2.00 |
最大外側パネル厚 |
7.00 |
Grip - Minimum (mm) |
25.00 |
Grip - Maximum (mm) |
26.00 |
外形 |
低頭 |
サイズ・シリーズ |
ミディアムサイズ |
製品 |
M1:フラッシュ引手ラッチ |
魅力的なフラッシュ取りつけスタイル、埋め込み型ハンドル、表面に露出しない取りつけハードウェアを備えて洗練された外観のラッチ。押して閉じる利便性と安定感を持ち合わせた機能性も抜群。耐蝕性構造により、屋外の設置でもその機能性と外観の美しさは長持ちします。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Austin Hardware & Supply, Inc.
Kansas City MO USA
|
2842
|
2024-08-26
|
sales@austinhardware.com
800-821-3520
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
1219
|
2024-09-02
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
406
|
2024-08-23
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
299
|
2024-09-02
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Clancey Company
Overland Park KS USA
|
125
|
2024-08-29
|
info@clancey.com
1.800.747.7405
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
59
|
2024-09-02
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
36
|
2024-08-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|
All-West Components & Fasteners
AUBURN WA USA
|
22
|
2024-08-30
|
southco@all-west.com
1.206.762.1875
|
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
19
|
2024-08-06
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Appian Fasteners
Belfast Northern Ireland UK
|
18
|
2024-08-20
|
sales@appianfasteners.com
+44 (0) 2890 301 979
|
Zygology Ltd
Oxford UK
|
16
|
2024-08-27
|
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
7
|
2024-09-02
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
3
|
2024-08-30
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|