EA-R01:RFワイヤレス遠隔制御器

自動車以外の乗り物に必要不可欠なセキュリティを追加しつつ、便利で時間節約につながるロック、解除機能を多数のアクセスポイントに提供。小型トラック、船舶、RV車、救急車の環境面と収納面でのニーズに応え特別に設計されたEA-R01は、見て分かる確認や確認音を発するため、保護されているコンパートメントをひとつひとつ手動で点検する必要をなくします。

EA-R01:RFワイヤレス遠隔制御器
EA-R01は過酷な環境に耐えられる小型で操作が簡単な受信機付の手のひらサイズの送信機を使用しています。電子アクセス装置は、商用車、特殊車両、オフハイウェイ車への適用で安全な収納とモニタリングアクセスを提供します。
  • 過酷な環境(天気やオフロード)でのニーズに応える防水加工を施した構造 最大100フィート離れた距離からロックした複数のコンパートメントにマルチプルラッチポイントを適応させるための30アンペアロック出力(2つ) バッテリーへの負荷を最小限にする連続出力 光と警告音を出してラッチの確認を行うサウンド要素 セットアップや破損した送信機の交換が簡単な使いやすい送信機のプログラミング システム設定を簡易にするラベル付の接続
  • 変更可能な出力タイプとタイミング 色、スタイル、デザインに対する送信機のブランド設定 追加出力用の第3のボタン 1台あたり最大4送信機
  • IP67等級の防水・防塵受信機 FCCに準拠した出力と操作 温度範囲:-29℃~+82℃

'部品番号で製品認証を検索する場合はここをクリック :

製品ごとの認証

品番検索

-   貴社の用途に適した部品番号を探す際にはフィルタをご活用ください

EA-R01:RFワイヤレス遠隔制御器

表示方法 リスト

7 注文

降順
  1. EM-99-124

    Latch

  2. EM-99-170

    Latch

  3. EA-R01

    Latch

  4. EA-R01-201

    Latch

  5. EA-R01-101

    Latch