E9-A011G-02
クオーターターン コンプレッションラッチ,標準サイズ , ベルコア・エレクトロニクス, 亜鉛合金, 粉体塗装, シルバー
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | 粉体塗装 |
色 | シルバー |
グリップタイプ | 固定 |
据えつけのスタイル | 単穴取付 |
ヘッドスタイル | ベルコア・エレクトロニクス |
シリーズ | 規格 |
外側のパネル厚さ | 0.00 |
最大外側パネル厚 | 18.00 |
カムは、接続されている | いいえ |
回転 | タイプB - 反時計回りでラッチ |
アクチュエータのタイプ | Cylinder Lock |
ラッチング ポイント | 1点または3点締め |
製品 | E9 クオーターターン コンプレッションラッチ |
取付穴サイズ | 20.1 mm |
E9 クオーターターン コンプレッションラッチは、圧縮機能を要するエンクロージャ用途向けにシンプルに最適化し価格を抑えたドアラッチです。シンプルな90°回転操作の間にカムが回り込み、4mmの圧縮でドアパネルを引き寄せる一連の動作でドアやパネルをしっかりと閉鎖し固定します。耐振動性、耐防水防塵性が求められる用途に適しています。
あなたのレビューを投稿する