The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カムラッチ, 無制限, L-Handle, , 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
E5-9-705-UU1
カムラッチ, 無制限, L-Handle, , 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
制限なし |
グリップタイプ |
固定 |
ヘッドスタイル |
Lハンドル |
シリーズ |
20.1mm サイズ |
製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
430
|
2024-05-01
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
Handy FIX
Warsaw Poland
|
360
|
2024-04-15
|
info@handy-fix.com.pl
0048221277890
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
79
|
2024-04-29
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
46
|
2024-04-29
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
40
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
12
|
2024-04-29
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
11
|
2024-05-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
Parsons Aerocessories Limited
Stoney Creek ON CANADA
|
9
|
2024-04-26
|
sales@parsonsaero.com
1.905.664.6203
|
Biotek Ltd.
Budapest, Hungary, www.biotek.hu/en
|
4
|
2024-04-22
|
info@biotek.hu
+36-1-434-29-00
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
2
|
2024-04-30
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|