The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カムラッチ, 亜鉛合金, 8mm 六角穴, , 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
E5-6-015-UU1
カムラッチ, 亜鉛合金, 8mm 六角穴, , 亜鉛合金, 粉体塗装(黒), 黒
製品仕様
材質 |
亜鉛合金 |
仕上げ |
粉体塗装 |
色 |
黒 |
アクセス制限 |
ツール・治具 |
グリップタイプ |
固定 |
ヘッドスタイル |
8mm 六角リセス |
シリーズ |
20.1mm サイズ |
外側のパネル厚さ |
1.00 |
最大外側パネル厚 |
6.00 |
Grip - Minimum (mm) |
4.00 |
Grip - Maximum (mm) |
42.00 |
コンプライアンス仕様 |
難燃性 - EN45545 |
製品 |
E5 - カムラッチ |
これらのラッチは価格は手ごろで操作もシンプルです。1/4回転させただけでアクセスでき、ボディーの材質は多数用意されモジュラー設計は多様で、様々な作動・寸法のオプションがあります。傾斜したカムはぴったりとフィットし振動やがたがたを最小限に抑えます。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
900
|
2024-05-21
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
|
542
|
2024-05-24
|
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
|
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
|
534
|
2024-05-24
|
info@biscoind.com
1.800.323.1232
|
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
|
170
|
2024-05-24
|
info@tchweb.com
1.416.299.0089
|
Monroe Above Board Electronics
Garland TX USA
|
170
|
2024-05-24
|
abesales@askmonroe.com
1.800.453.1692
|
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
|
50
|
2024-05-10
|
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
|
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
|
50
|
2024-05-10
|
info@steeves.ca
1.204.474.1239
|
CASH COMPONENTES
Sao Paulo SP Brasil
|
48
|
2024-04-25
|
info@cash.com.br
55.11.3974.8312
|
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
|
20
|
2024-05-08
|
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
|
GFCFI-Gulf Falcon Company For Industry
Riyadh KSA
|
2
|
2024-05-03
|
info@gfcfi.com
+966.54.174.1333
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
1
|
2024-05-24
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
1
|
2024-04-30
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|