The store will not work correctly when cookies are disabled.
-
ホーム
-
カム, ステンレススティール, パッシベート
E3-28-710-24
カム, ステンレススティール, パッシベート
製品仕様
材質 |
ステンレス鋼 |
仕上げ |
不動態化処理 |
グリップタイプ |
固定 |
アクセサリーのタイプ |
カム |
製品 |
E3 VISE ACTION®(バイスアクション)コンプレッションラッチ
|
振動、密閉、品質が最重要とされる用途で迅速かつ安全に閉鎖するために設計されています。サウスコ独自のバイスアクションラッチ機構は、さまざまなボディとヘッドスタイルと組み合わせることができ、特定の取りつけと用途条件に合うよう設計されています。
製品認証情報は以下のボタンをクリックしダウンロードしてください
Southco社は、標準製品のモディファイ製品もご提供しています。皆様のアプリケーションに適合するソリューションをどうデザインするかご確認ください。
Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
|
466
|
2024-04-25
|
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
|
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
|
197
|
2024-04-22
|
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
24
|
2024-04-25
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
|
10
|
2024-04-02
|
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
|
Shanghai Actech International Co Ltd
Shanghai CHINA
|
7
|
2024-04-26
|
sales@shactech.com
86-21-61099378
|
Marek Industrial, a.s.
Brno CZ
|
4
|
2024-04-05
|
info@marek.eu
+420 541 420 811
|