D4-AJW5-35SS
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, ステンレススティール, Size 5, ウイング, パッシベート
材質 | ステンレス鋼 |
---|---|
仕上げ | 不動態化処理 |
ヘッドスタイル | ウィング |
サイズ・シリーズ | サイズ 5 |
スタッド長さ(L) | 8.89 |
長さ | 8.89 |
タイプ | スクリュー |
製品 | D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
あなたのレビューを投稿する
材質 | ステンレス鋼 |
---|---|
仕上げ | 不動態化処理 |
ヘッドスタイル | ウィング |
サイズ・シリーズ | サイズ 5 |
スタッド長さ(L) | 8.89 |
長さ | 8.89 |
タイプ | スクリュー |
製品 | D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |