D4-AJW3-40
DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー, スティール, Size 3, ウイング, 亜鉛メッキ クロメート処理
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
ヘッドスタイル | ウィング |
サイズ・シリーズ | サイズ 3 |
スタッド長さ(L) | 10.16 |
長さ | 10.16 |
タイプ | スクリュー |
製品 | D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |
あなたのレビューを投稿する
材質 | 鋼 |
---|---|
仕上げ | 亜鉛めっき、光沢クロメート処理 |
ヘッドスタイル | ウィング |
サイズ・シリーズ | サイズ 3 |
スタッド長さ(L) | 10.16 |
長さ | 10.16 |
タイプ | スクリュー |
製品 | D4 - DZUS® 標準ライン1/4回転ファスナー |