c5-33-312-3
シールドレバーラッチ, 21-31 mm パネル厚, 29-45 mm グリップ, 亜鉛合金, クロム処理, 光沢
材質 | 亜鉛合金 |
---|---|
仕上げ | クロムめっき |
色 | 光沢 |
アクセス制限 | 六角/マイナス |
ヘッドスタイル | ロック(ほこりシャッター付) |
外側のパネル厚さ | 21.00 |
最大外側パネル厚 | 31.00 |
Grip - Minimum (mm) | 29.00 |
Grip - Maximum (mm) | 45.00 |
サイズ・シリーズ | 規格 |
パッケージング | 個別包装 |
コンプライアンス仕様 | UL FTTA2 / FTTA8 タイプ1 |
製品 | C5 - レバーラッチ(密封) |
特許を取得し受賞歴があるデザインのシールドレバーラッチは、適用する設計者にとって圧縮密閉と簡単なグリップ調整を容易にし、スタイリッシュさを実現します。ラッチとドアハンドルの性能を組み合わせ、セキュリティ効果向上のためのキーや工具によるアクセスの有無ともにあり。
あなたのレビューを投稿する